Cable SUB-D9,m-m; 5 m
Ürün No.: 39 50 903 0011
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Cable SUB-D9,m-m; 5 m
Ürün No.: 39 50 903 0011
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
Seri | D-Sub |
Tanımlama | Standart |
Eleman | Kablo takımları |
Teknik özellikler | Her iki tarafta önceden monte edilmiş |
Konnektör 1 | D-Sub Standart |
Erkek | |
Plastik seyyar gövde ile | |
Konnektör 2 | D-Sub Standart |
Erkek | |
Plastik seyyar gövde ile | |
Kablo tipi | Bakır kablo (yuvarlak) |
Kablo uzunluğu | 5 m |
---|---|
Damar sayısı | 9 |
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
Net ağırlık | 264,2 g |
Menşei ülkesi | Çin |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85444290 |
GTIN | 5713140155152 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27.060.307,00 |
Önceki
Sonraki