Bulkhead USB Type C HIFF
Ürün No.: 09 45 545 1905
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Bulkhead USB Type C HIFF
Ürün No.: 09 45 545 1905
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
Seri | har-port |
Eleman | Servis arayüzleri |
Teknik özellikler | USB 3.0 |
Özellikler | USB Güç Dağıtımını (USB-PD) destekler |
Bağlantı türü | Tip C jak - tip C jak |
---|---|
Kontak sayısı | 24 |
Sabitleme | Kapak plakalarına vidalanabilir |
Nominal akım | 5 A |
---|---|
Çalışma Gerilimi | 20 V |
Ortam sıcaklığı | -40 ... +85 °C |
Eşleşme döngüsü | ≥ 10.000 |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP20 |
Titreşim direnci | IEC 61373 uyarınca Kategori 1B |
Darbe direnci | IEC 61373 uyarınca Kategori 1B |
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) | Poliamid (PA) |
---|---|
Renk (seyyar gövde/muhafaza) | Siyah |
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
California Önerme 65 madde | Nikel |
Demir yolu araçlarında yangından korunma | EN 45545-2 (2020-08) |
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik | R26 |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 6 g |
Menşei ülkesi | Romanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140457744 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27.060.304,00 |
Önceki
Sonraki