Battery Crimping Tool Set
Ürün No.: 09 99 000 0990
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Battery Crimping Tool Set
Ürün No.: 09 99 000 0990
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Aletler |
---|---|
Alet tipi | Batarya krimp aleti seti |
Aletin açıklaması | Han D®: 0,14 ... 1,5 mm² (0,14 ... 0,37 mm² aralığında yalnızca 09 15 000 6104/6204 ve 09 15 000 6124/6224 kontakları için uygundur) |
Han E®: 0,5 ... 4 mm² | |
Han® C: 1,5 ... 4 mm² | |
Type of drive | Elektriksel |
Battery |
Die set | HARTING W Crimp |
---|---|
Direction of movement | Parallel |
Uygulama Alanı | Recommended for field use |
Recommended for production lines | |
Paket içeriği | Han® C locator |
Han E® locator | |
Han D® locator | |
2 güç kaynağı (AB ve ABD) | |
Lityum-İyon pil RAML1225 10.8 V, 2.5 Ah |
Önceki
Sonraki