BUCHANAN CRIMPING TOOL. Han
Ürün No.: 09 99 000 0001
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
BUCHANAN CRIMPING TOOL. Han
Ürün No.: 09 99 000 0001
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Aletler |
---|---|
Alet tipi | Krimpleme aleti |
Aletin açıklaması | Han D®: 0,14 ... 2,5 mm² (0,14 ... 0,37 mm² aralığında yalnızca 09 15 000 6107/6207 ve 09 15 000 6127/6227 kontakları için uygundur) |
Han E®: 0,14 ... 4 mm² | |
Han-Yellock®: 0,14 ... 4 mm² | |
Han® C: 1,5 ... 4 mm² | |
Type of drive | Manuel olarak işlenebilir |
Die set | 4-mandrel crimp |
---|---|
Direction of movement | 4 indent |
Uygulama Alanı | bireysel, döndürülmüş erkek ve dişi kontaklar için |
Ayrıntılar | Lütfen locatorü ayrıca sipariş edin. |
Önceki
Sonraki