B23 Print receptacle male
Ürün No.: 21 94 339 5900
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
B23 Print receptacle male
Ürün No.: 21 94 339 5900
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Konnektörler |
---|---|
Seri | Yuvarlak konnektörler B23 |
Eleman | Panel geçişi |
Teknik özellikler | IEC 61076-2-118 uyarınca Uygulama B |
Arkadan montaj | |
İletkenler ile | |
Özellikler | Güç: İletkenli erkek kontaklar |
Veri: İletkenli dişi kontaklar |
Soket tipi | Erkek |
---|---|
Dişi | |
Boyut | B23 |
Koruma | Ekranlı |
Kontak sayısı | 9 |
Veri kontağı sayısı | 4 |
Güç kontaklarının sayısı | 4 |
Özel kontakların sayısı | 1 |
Özel kontakların özellikleri | PE kontağı |
Kilitleme tipi | Bayonet kilitleme |
Ayrıntılar | Yük ve/veya gerilim altında bağlantı kurmaya/bağlantının kesilmesine izin verilmez. |
Bağlantı kesildiğinde konnektör canlı olmayacaktır. | |
Kurulum yalnızca yetkin kişiler tarafınca yapılır. |
Önceki
Sonraki