B23 Print receptacle female PCB
Ürün No.: 21 94 339 2900
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
B23 Print receptacle female PCB
Ürün No.: 21 94 339 2900
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Konnektörler |
---|---|
Seri | Yuvarlak konnektörler B23 |
Eleman | PCB konnektörü |
Teknik özellikler | IEC 61076-2-118 uyarınca Uygulama B |
Özellikler | Veri: Lehim sonlandırmalı erkek kontaklar |
Güç: Lehim sonlandırmalı dişi kontaklar |
Sonlandırma yöntemi | Dalga lehimleme sonlandırması |
---|---|
Lehim sonlandırma | |
Soket tipi | Erkek |
Dişi | |
Boyut | B23 |
Koruma | Ekranlı |
Kontak sayısı | 9 |
Veri kontağı sayısı | 4 |
Güç kontaklarının sayısı | 4 |
Özel kontakların sayısı | 1 |
Özel kontakların özellikleri | PE kontağı |
Kilitleme tipi | Bayonet kilitleme |
Ayrıntılar | Yük ve/veya gerilim altında bağlantı kurmaya/bağlantının kesilmesine izin verilmez. |
Bağlantı kesildiğinde konnektör canlı olmayacaktır. | |
Kurulum yalnızca yetkin kişiler tarafınca yapılır. |
Önceki
Sonraki