preLink RJ45 plug, IP20 Cat.6A

Ürün No.: 20 82 101 0010


Konnektörler

preLink RJ45 plug, IP20 Cat.6A

Ürün No.: 20 82 101 0010

fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.

0
0

Özelliklere Genel Bakış

Konnektörler Konnektör RJ45 preLink® IDC yalıtım yer değiştirme sonlandırma Erkek Kontaklar: 8 Koruma derecesi: IP20

Ürün Detayları


Kategori Konnektörler
Seri preLink®
Seyyar gövde/muhafaza serileri RJ45
Eleman Konnektör
Teknik özellikler RJ45
Sonlandırma yöntemi preLink® IDC yalıtım yer değiştirme sonlandırma
Soket tipi Erkek
Koruma Ekranlı
Kontak sayısı 8
Kodlama RJ45
İletim özellikleri Cat. 6A Sınıf EA 500 MHz'e kadar
Veri oranı ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2,5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
Sıcaklık sınırlaması -40 ... +85 °C
Bağıl nem 95 % Yoğuşmasız (çalışma)
Eşleşme döngüsü ≥ 750
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP20
Kablo Çapı 5 ... 9 mm
Titreşim direnci 5,72 m/s² IEC 61373 Kategori 1 Sınıf B uyarınca
Darbe direnci 5 g / 30 ms, 5 şok / eksen ve yön IEC 61373 Kategori 1 Sınıf B uyarınca
Malzeme (parça) Çinko döküm, nikel kaplı
RoHS uyumlu
ELV durumu uyumlu
Çin RoHS e
REACH Annex XVII maddeleri İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
REACH SVHC maddeleri İçermez
California Önerme 65 madde İçermez
Özellikler EN 45545-2
UL / CSA UL 1863 DUXR2.E470046
CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E470046
Onaylar DNV GL
PROFINET Evet
Ambalaj boyutu 1
Net ağırlık 22 g
Menşei ülkesi Letonya
Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
GTIN 5713140135635
ETIM EC002636
eCl@ss 27.440.114,00
Önceki
Sonraki