har-flex str m 3.25mm 32p PL1 280pcs

Ürün No.: 15 12 032 2601 000


Erkek konnektör

har-flex str m 3.25mm 32p PL1 280pcs

Ürün No.: 15 12 032 2601 000

fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.

0
0

Özelliklere Genel Bakış

Erkek konnektör Yeniden akış lehimleme sonlandırma (SMT) Kontaklar: 32 Düz Bakır alaşımı Ni üzerinde asil metal Eşleşme tarafı, Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı Performans seviyesi: 1 Sıvı Kristal Polimer (LCP)

Ürün Detayları


Kategori Konnektörler
Seri har-flex®
Tanımlama Signal
Eleman Erkek konnektör
Kontak açıklaması Düz
Sonlandırma yöntemi Yeniden akış lehimleme sonlandırma (SMT)
Bağlantı türü Anakarttan ek karta
Ara kat
PCB'den kabloya
Kontak sayısı 32
Paket içeriği Makarada 280 parça
Kontak sıraları 2
Kontak aralığı (sonlandırma tarafı) 1,27 mm
Kontak aralığı (eşleşme tarafı) 1,27 mm
İstifleme yüksekliği 3,25 mm
Açıklık mesafesi ≥ 0,4 mm
Creepage mesafesi ≥ 0,4 mm
Yalıtım direnci >109 Ω
Kontak direnci < 25 mΩ
Sıcaklık sınırlaması -55 ... +125 °C
Yerleştirme kuvveti ≤ 25,6 N
Geri çekilme kuvveti ≥ 4,8 N
≤ 22,4 N
Performans seviyesi 1
Eşleşme döngüsü ≥ 500
Test gerilimi U<sub>r.m.s.</sub> 0,5 kV
Yalıtım grubu IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Malzeme (parça) Sıvı Kristal Polimer (LCP)
Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
Yüzey (kontaklar) Ni üzerinde asil metal Eşleşme tarafı
Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
RoHS uyumlu
ELV durumu uyumlu
Çin RoHS e
REACH Annex XVII maddeleri İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
REACH SVHC maddeleri İçermez
California Önerme 65 madde İçermez
Ambalaj boyutu 1
Net ağırlık 1.400 g
1.385 g
Menşei ülkesi Çin
Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
GTIN 5713140116726
ETIM EC002637
eCl@ss 27.460.201,00
Önceki
Sonraki