MPP-PFT-T1-F-P
Ürün No.: 09 51 522 0001
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
MPP-PFT-T1-F-P
Ürün No.: 09 51 522 0001
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Konnektörler |
---|---|
Seri | HARTING Mini PushPull |
Seyyar gövde/muhafaza tipi | Makine tipi muhafaza |
Seyyar gövde/muhafaza açıklaması | PCB kilitleri olmadan |
Kilitleme tipi | PushPull |
---|---|
Ayrıntılar | Lütfen parçayı ayrıca sipariş edin. |
Paket içeriği | Adaptör ile |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +70 °C |
---|---|
Eşleşme döngüsü | ≥ 750 |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP65 / IP67 |
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) | Polibütilen tereftalat (PBT) |
---|---|
Renk (seyyar gövde/muhafaza) | Siyah |
Malzeme (conta) | PTS |
Renk (conta) | Sarı |
Malzeme (adaptör) | Poliamid (PA) |
Renk (adaptör) | Siyah |
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
California Önerme 65 madde | Nikel |
Demir yolu araçlarında yangından korunma | EN 45545-2 (2020-08) |
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik | R26 |
Özellikler | IEC 63171-6 |
---|
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 4,5 g |
Menşei ülkesi | Almanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140570658 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27.440.202,00 |
Önceki
Sonraki