har-port USB 3.0 A-A PFT black
Ürün No.: 09 45 452 1904
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
har-port USB 3.0 A-A PFT black
Ürün No.: 09 45 452 1904
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Konnektörler |
---|---|
Seri | har-port |
Eleman | Servis arayüzleri |
Teknik özellikler | USB 3.0 |
Bağlantı türü | Tip A jak - tip A jak |
---|---|
Sabitleme | Kapak plakalarına vidalanabilir |
Ortam sıcaklığı | -25 ... +70 °C |
---|---|
Eşleşme döngüsü | ≥ 1.500 |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP20 |
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) | Poliamid (PA) |
---|---|
Renk (seyyar gövde/muhafaza) | Siyah |
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
California Önerme 65 madde | Naftalin |
Özellikler | EN 45545-2 |
---|---|
UL / CSA | |
Onaylar | DNV GL |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 0,1 g |
Menşei ülkesi | Almanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140060494 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27.060.304,00 |
Önceki
Sonraki