har-port RJ45 coupler Cat.6A black
Ürün No.: 09 45 452 1561
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
har-port RJ45 coupler Cat.6A black
Ürün No.: 09 45 452 1561
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Konnektörler |
---|---|
Seri | har-port |
Eleman | Servis arayüzleri |
Teknik özellikler | RJ45 |
Koruma | Tamamen korumalı, 360° koruyucu kontak |
---|---|
Bağlantı türü | Jak-jak |
Sabitleme | Kapak plakalarına vidalanabilir |
İletim özellikleri | Cat. 6A Sınıf EA 500 MHz'e kadar |
---|---|
Veri oranı | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Ortam sıcaklığı | -25 ... +70 °C |
Eşleşme döngüsü | ≥ 750 |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP20 |
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) | Poliamid (PA) |
---|---|
Renk (seyyar gövde/muhafaza) | Siyah |
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
Kurşun | |
Nikel |
Özellikler | EN 45545-2 |
---|---|
UL / CSA | |
Onaylar | DNV GL |
PROFINET | Evet |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 20 g |
Menşei ülkesi | Almanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140060456 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27.060.304,00 |
Önceki
Sonraki