RJI RJ45 GL plug Cat6A, 8p, IP20
Ürün No.: 09 45 151 1520
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
RJI RJ45 GL plug Cat6A, 8p, IP20
Ürün No.: 09 45 151 1520
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Konnektörler |
---|---|
Seri | HARTING RJ Industrial® |
Eleman | Kable konnektörü |
Teknik özellikler | Düz |
Sonlandırma yöntemi | Delik açma sonlandırma |
---|---|
Koruma | Tamamen korumalı, 360° koruyucu kontak |
Kontak sayısı | 8 |
Paket içeriği | Korumalı seyyar gövdeler |
Kablo rakoru | |
Montaj talimatları |
İletken kesiti | 0,08 ... 0,22 mm² Çok damarlı |
---|---|
İletken kesiti [AWG] | AWG 28/7 ... AWG 24/7 Çok damarlı |
Kablo dış çapı | ≤1,05 mm |
İletim özellikleri | Cat. 6A Sınıf EA 500 MHz'e kadar |
Veri oranı | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +70 °C |
Bağıl nem | 95 % Yoğuşmasız (çalışma) |
Eşleşme döngüsü | ≥ 750 |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP20 |
Kablo Çapı | 4,5 ... 9 mm |
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) | Polikarbonat (PC) |
---|---|
Renk (seyyar gövde/muhafaza) | Siyah |
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
REACH SVHC maddeleri | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
ECHA SCIP numarası | 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c |
California Önerme 65 madde | Evet |
California Önerme 65 madde | Kurşun |
Nikel | |
Demir yolu araçlarında yangından korunma | EN 45545-2 (2020-08) |
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik | R26 |
Özellikler | EN 45545-2 |
---|---|
UL / CSA | |
Onaylar | DNV GL |
Ambalaj boyutu | 10 |
---|---|
Net ağırlık | 20 g |
Menşei ülkesi | Romanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140059412 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27.440.114,00 |
Önceki
Sonraki