[0]DIN-Power MH24+7MS-1C1-2-V1
Ürün No.: 09 06 131 6922
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
[0]DIN-Power MH24+7MS-1C1-2-V1
Ürün No.: 09 06 131 6922
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Konnektörler |
---|---|
Seri | DIN 41612 |
Tanımlama | Tip MH 24+7 |
Eleman | Erkek konnektör |
Kontak açıklaması | Açılı |
Sonlandırma yöntemi | Dalga lehimleme sonlandırması |
---|---|
Bağlantı türü | Anakarttan ek karta |
PCB'den kabloya | |
Kontak sayısı | 31 |
Sinyal kontaklarının sayısı | 24 |
Güç kontaklarının sayısı | 7 |
Kontak yapılandırması | Sıra z, d ve b, konum 2, 4, ... , 14, 16 ve sıra z, konum 20, 24, 28, 32 ve sıra d, konum 22, 26, 30 |
Pozisyonda kılavuz kontak | z32 |
Kodlama | Delik kodlama |
Kaplama kodlaması | |
Kontak kaybı ile kodlama | |
D20 kodlaması | |
PCB sabitlemesi | Sabitleme flanşlı |
Önceki
Sonraki