har-modular D2 data module male str 3mm
Ürün No.: 02 53 902 1501
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
har-modular D2 data module male str 3mm
Ürün No.: 02 53 902 1501
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Konnektörler |
---|---|
Seri | har-modular® |
Eleman | Erkek konnektör |
Kontak açıklaması | Düz |
Modülün genişliği | 5,08 mm |
---|---|
Sonlandırma yöntemi | Lehim sonlandırma |
Koruma | Tamamen korumalı, 360° koruyucu kontak |
Bağlantı türü | Ara kat |
Kontak sayısı | 2 |
Kontak yapılandırması | r+t |
Sonlandırma uzunluğu | 3 mm |
Önceki
Sonraki