HAR-BUS FEM. STR ABG 160P 5MM
Ürün No.: 02 03 160 2201
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
HAR-BUS FEM. STR ABG 160P 5MM
Ürün No.: 02 03 160 2201
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Konnektörler |
---|---|
Seri | har-bus® 64 |
Eleman | Dişi konnektör |
Teknik özellikler | Anahtarlar ile |
Kontak açıklaması | Düz |
Sonlandırma yöntemi | Press-in sonlandırma |
---|---|
Bağlantı türü | Anakarttan ek karta |
Kontak sayısı | 160 |
Kontak yapılandırması | Sıra a, b, c ve d, konum 1, 2, ... , 31, 32 |
Sonlandırma uzunluğu | 4,5 mm |
5 mm | |
PCB sabitlemesi | Sabitleme flanşlı |
Önceki
Sonraki