Sert ortamlar için yeni bağlantı çözümleri
Han-INOX® paslanmaz çelik muhafazalar korozyona ve agresif maddelere karşı koruma sağlar
Paslanmaz çelik gövdeli Han-INOX® konnektör serisi şimdi Han® B formatında tamamen mevcut. Üst veya yandan kablo girişli ve koruyucu kapaklı ilgili bölme sacına monteli gövdeler, Han® 6 B ila 24 B boyutlarında sunuluyor.
Han-INOX® kullanımı sürdürülebilir: Gövde malzemesinin dayanıklılığı sayesinde konnektörler olumsuz ve sert çalışma koşullarına dayanıklı güvenilir ortaklar haline geliyor. Köklü Han® B ve Han® 3 A boyutlarının kurulum ebatları, en dayanıklı endüstriyel konnektörlere iyileştirme kurulumlarını kolaylaştırıyor.
Han® ve Han-Modular® serisinin çekirdekleriyle tam uyumluluk dikkate alındığında kullanıcılar, örneğin mevcut makine modülleriyle kombinasyon için gerekli esnekliği sürdürüyorlar. Han-INOX®, örneğin paketleme makinelerinin içeren durumlarda olduğu gibi yiyecek ve içecek endüstrisindeki uygulamaların kaderinde var.
Paslanmaz çelik konnektörler ayrıca enerji sektöründe de genellikle talep görüyor. Dahası, yeni hidrojen temelli üretme teknolojilerini içeren senaryolarda dayanıklılığı bir avantaj. Seri ayrıca daha büyük makinelerin "tipik" endüstriyel ortamlardan daha sert, daha zorlu ortam koşullarına aktarılmasında zarif çözümler sunar.
Bir bakışta avantajlar:
Paslanmaz çelikten yapılma gövdeler, kilitleme kolları ve kablo rakorları
Korozyona / hava şartlarına dayanıklı
Aşındırıcı kimyasallara / temizlik maddelerine dayanıklı
Uzun yaşam döngüsü
Han® B ve Han® 3 A boyutlu mevcut standart konnektörlerle uyumlu
Esnek IP65/67 korumalı makine bağlantıları için Han® yerleştirme çerçevesi
HARTING kenetleme çerçeveleri ürün gamını, endüstriyel konnektörler için standart boyutlarda (6B ila 24B) mevcut IP65/67 korumalı çözümlerle genişletiyor. Bu da makine modülleri ve araçların, hiçbir alet kullanmadan otomatik olarak kenetlenmesini sağlıyor. Bir takma işlemi veya kablolar dahil olmak üzere sert kablolama bile " kör çiftleşme & quot; seçeneği ile ortadan kaldırılabilir.
Kenetleme çerçevesinin gezer tarafı ve ayrıca kılavuzlama elemanları, takma işlemi sırasında gereken esneklik ve güvenliği sağlar. Kenetlendiğinde gövdenin iki yarısı bir arayüz oluşturuyor.
Eksenel yönde güvenli ve sağlam eşleştirme için 1,5 mm boşluk olmakla birlikte kenetleme çerçevesi, 1 mm'lik yanal sapmayı telafi edebiliyor. Uygulandıktan sonra her iki taraftaki contalar arasında IP65/67 korumalı bir bağlantı oluşuyor. IP65/67 kenetleme çerçevesi Han® monobloklar ve Han-Modular® modülleriyle esnek bir şekilde kullanılabiliyor.
Arkadan montaj gövdeleriyle arayüzlerin eksiksiz, çok yönlü olarak korunması sağlanıyor.
Bir bakışta avantajlar:
"blind mating" seçeneği sayesinde daha düşük üretim ve kurulum maliyetleri
Pratik kurulumu kolaylaştıran dokunmaya karşı korumalı kontaklar
IP65/67 koruma sınıfı sayesinde yüksek güvenilirlik
sağlam Tek Perli Ethernet (SPE) için 2COL Ha-VIS eCon Ethernet Anahtarları
HARTING, IP67 korumalı bir Tek perli Ethernet (SPE) switch olan Ha-VIS eCon 4000 M12T1 SPE'yi piyasaya sürdü. Dayanıklı metal gövde sert dış mekan ortamlarının tersliklerine karşı koyuyor (EN 50155 uyarınca demiryolu taşıtları için test edilmiştir) ve dış mekanların yanı sıra zorlu ve talepkar endüstriyel iç mekan şartlarında da güvenli veri iletişimi sağlıyor.
İletim şok ve titreşime karşı korunuyor ve geniş bir sıcaklık aralığında (-40 ila +70 °C) çalışabiliyor. Son derece kompakt (191 x 60 x 42 mm) olan switch, sekiz bağlantı noktası sağlıyor ve iki farklı modele geliyor:
eCon 4017GBT-BXT, Ethernet ağına Gigabit uplink sağlıyor (M12 X kodlu) ve 7'ye kadar SPE cihazını 100BaseT1 aracılığıyla entegre ediyor.
eCon 4035GBT-BXT bir Gigabit uplink içeriyor ve SPE arayüzü olarak beş 100BaseT1 ve iki 1000BaseT1 bağlantı noktası sağlıyor.
Ha-VIS eCon 4000 M12T1 switch'ler demiryolu araçlarında, genel araçlarda ve otomasyonda uygulama senaryoları için ideal. Zorlu ortam koşullarının hüküm sürdüğü bölgelerde Ethernet üzerinden güvenli veri iletimi sağlıyor: Örneğin üretim hatlarında, kamera temelli kalite güvencede, yolcu ve sürücü bilgi sistemlerinde ve ayrıca video güvenlik ve bilet kesme sistemlerindeki uygulamalar.
Bir bakışta avantajlar:
Endüstriyel ağlarda Tek Perli Ethernet (SPE) entegrasyonu sayesinde geleceğe hazır
Yüksek şok ve titreşim direnci ile geniş sıcaklık aralığı sayesinde güvenilir veri iletimi
Üniteler toz girişine ve geçici daldırmaya karşı korunduğundan (IP67) daha uzun kullanım ömrü
Dirk Teiwes
Pozisyon: Teamleader Ağır Hizmet Konnektörleri
- Departman: PM Ağır Hizmet Konnektörleri
- Şirket: HARTING Teknoloji Grubu