Merkezi olmayan tahrik teknolojisi için enerji dağıtımı
Merkezi olmayan tahrik teknolojisinde karşılaşılan en büyük zorluklardan biri, birkonveyörlü bir tesistedeki motorlar ve dönüştürücüler gibi güç harcayan tüm bileşenlere kesintisiz ve güvenli bir şekilde enerji dağıtmaktır. Bu bileşenleri kablaj ile iş sahasında birbirine bağlamak zaman alan bir işlemdir ve sadece uzman kişiler tarafından yapılabilir.
Konektörler kullanıldığında bağlantı daha hızlı, daha güvenli, daha kolay ve "Tak&Çalıştır". HARTING'in Han® Q4 / 2-3 yollu güç dağıtıcıları, yerden tasarruf etmek için dar yerlerde kullanılabilir. Bu konektörler daha alçak oldukları için açılı fiş gövdeler kullanırken son derece düz bir tasarım oluşturulabilir.
Üç Han-Compact® boyutlu kablo çıkış ucu kullanarak hem 400 V giriş voltajı hem de 24 V güç beslemesi yapılabilir. Böyle uygulamalar için bu son derece standartlaşmış bir konnektör çözümüdür. Powerline" yan (dördüncü) çıkıştan bir kablo olarak devam ettirilebilir veya bir sonraki dağıtıcı kutusu doğrudan takılabilir.
Sağlam plastik soket gövde IP65 koruma derecesine sahiptir ve endüstriyel bir ortamdaki gereklilikleri karşılar. Alüminyumdan yapılan önceden monte edilmiş bir taban plakası üzerine hızlı ve güvenli bir şekilde takılabilir. Güç dağıtıcı, CE ve UL/CSA onaylarına sahip olması dolayısıyla, uluslararası kullanıma da ideal şekilde uygundur.