Boji Kablolaması için Çözümler
Demiryolu sektörü, özellikle boji uygulamaları için bağlantı teknolojisi ve kablaj konusunda zorlu gereksinimlere sahiptir. İşte bu sebeple HARTING; sensör, veri, sinyal ve güç kablajı geliştirmek için kapsamlı bir uzmanlık sunmaktadır. Bileşenlerin sürekli hareketi, sürekli titreşimler ve ayrıca taş çarpmalarından ve değişken hava koşullarından kaynaklanan tehlikelerin tümü, kullanılan malzemelerin kalitesi ve güvenilirliği konusunda çok yüksek beklentiler yaratmaktadır.
Olağanüstü dayanıklılık garantili
HARTING'in Han® HPR serisinin sağlam muhafazaları, bu zorlu ortamda hayatta kalmak için gereken tüm özelliklere sahiptir. Modüler Han-Modular® konnektör serisi ile birlikte kullanıldığında her uygulama için doğru, özel bir çözüm bulunabilir. Han® HC kontakları (HighCurrent), yüksek akımları iletmeye çok uygundur. Mükemmel uyumlu bileşenlerin kullanılması, kablaj çözümünün uzun bir kullanım ömrüne sahip olmasını sağlar ve bu da bakım maliyetlerini en aza indirir ve bakım çalışmalarını hızlandırır. Bakım çalışması sırasında, bir kablo takımı kullanarak bağlantı çabucak ve kolayca kesilebilir ve yeniden oluşturulabilir.
Özelleştirilmiş simülasyonlar ve testler
HARTING, müşteri gereksinimlerini baz alarak, modülerliğe katkıda bulunan hem özelleştirilmiş hem de standart çözümler geliştirir. Bu, bileşenlerin değiştirilebilirliğini artırır, üretim maliyetlerini düşürür ve geliştirme çalışmasını hızlandırır. Üretim uzmanları, mekanik ve elektrik yapıyı ve ayrıca genel sistem tasarımını planlamaktadırlar. Şirket bünyesindeki onaylı HARTING test laboratuvarımızda (DIN EN ISO/IEC 17025: 2018 uyarınca sertifikalı), veri kablolarının gerekli performansı gösterdiğini doğrulamak için dahili ölçümleri kullanarak özel simülasyonlar ve testler gerçekleştiriyoruz. Bu durum, sistemlerimizin elektriksel ve mekanik olarak %100 test edildiği ve bu sayede hemen Tak-Çalıştır şeklinde kullanılabileceği anlamına gelir. Boji kablajı, EN 45545-2 (HL1 - HL3) ile uyumlu olarak, demiryolu araçlarına yönelik yangından korunma gereksinimlerini karşılamaktadır.
Küresel yetkinlik
HARTING'in küresel yetkinlik merkezleri, müşterilerimiz için özel çözümler geliştirmemizi ve yerel ve bölgesel sertifikalı üretim merkezlerimizden yararlanarak bunları kullanım yerlerine yakın yerlerde üretmemizi sağlar. Demiryolu pazarının tüm gereksinimlerini karşılıyoruz.
Andre Kelle
Pozisyon: Ürün ve Uygulama Müdürü, Almanya
- Şirket: HARTING Teknoloji Grubu