Commeo: Han® arayüzlerini kullanan endüstri için batarya sistemleri
Commeo ve HARTING ortak bir projede uygun arayüzü geliştirdi. Bu arayüz, batarya depolama ünitelerini birbirlerine ve aşağı akış ünitelerine özellikle verimli bir şekilde bağlar. Çözüm, Han-Modular® serisi modülleri Han® Yerleştirme Çerçevesi ile tek bir üniteye entegre etmekti. Yeni arayüz, depolama birimlerine ve denetleyiciye güç ve veri sağlar. Kompakttır ve akü bloklarına hızlı bir şekilde yerleştirilebilir. Bağlantı modüllerinin muhafazası küpün içinde yer alırken, eşleşme yüzü arka tarafa bakar.
Veri ve güç ileten arayüzler
Commeo'nun sistemi, birden fazla lityum iyon hücre katmanı içeren, 20 cm'den daha uzun kenar uzunluğuna sahip pil bloklarından oluşmaktadır.
Bloklar bir veri yolu sistemi aracılığıyla birbirlerine bağlıdır ve endüstriyel akü depolama kabinlerinde toplanır. Her blok kendi batarya yönetim sistemine sahiptir. Bir depolama kabini, 48 ile 1000 V arasındaki gerilimlere sahip konfigürasyonlar için 1,5 veya 1,1 kWh ünitelerden oluşur.
Sistemin modülerliği, gerektiğinde geri alınması veya değiştirilmesi gereken depolama kapasitesinin sistem performansına göre hassas bir şekilde ayarlanmasını mümkün kılar. Sistem birkaç kWh'den 1 MWh'ye kadar kolayca ölçeklendirilebilir. Daha sonraki düzeltmeler mümkündür.
Commeo: Han-Modular® arayüzlerini kullanan endüstri için batarya sistemleri
Commeo sistemi şebekeyi tamponluyor
Commeo batarya sistemleri günümüzde endüstriyel parkların kesintisiz güç kaynağını sağlamakta veya elektrik sistemlerini şebeke dalgalanmalarının neden olduğu hasarlardan korumaktadır.
Yenilenebilir enerji sistemleri için güç kompanzasyonu sağlarlar ve bir tampon görevi görürler: Gerilim çok yüksekse, akımı şarj eder ve pik yükleri azaltırlar. Bir voltaj düşüşü durumunda, şarjlarını besleyebilir ve şebekeyi destekleyebilirler.
Commeo'nun ürünleri öncelikle makine ve tesis yapımına yöneliktir. genel Müdür Michael Schnakenberg, "Otomasyon, proses endüstrisi ve üretim operasyonları dünyasında yüksek performanslı depolama çözümleri için ilk sistem sağlayıcısı olmak istiyoruz" diyor. Doğru arayüz sorusu ortaya çıktığında, HARTING açık ara favoriydi. "HARTING konnektörlerinin endüstriyel ortamdaki tanınırlık faktörü bir gerçektir. Müşterilerimiz bu arayüzleri görür görmez akülerimizin kalan tesisleriyle uyumlu olduğunu anlıyorlar."
Bir bakışta müşteriye sağladığı avantajlar:
Yerleştirme çerçevesi ve modüler fiş konektörünün arayüz kombinasyonu sayesinde modüler depolama dolapları için daha kısa montaj süresi
Lider merkezleme sistemi toleransları dengeler ve depolama ünitesi ile arayüzü korur
Bir kör fiş konektörünün tüm gereksinimleri karşılanır
Çok sağlam tasarım
Dokunmaya dayanıklı tek bir arayüzde veri/sinyal iletimi ve 200 A'e kadar yüksek güç
HARTING bizim için son derece önemli çünkü firmanın konnektörler ve enerji dağıtımı konusundaki yıllara dayanan deneyimine güveniyoruz. Modüllerimizden çok yüksek performans elde ediyoruz ve bunun için yanımızda duran yetkin bir ortağa ihtiyacımız var. HARTING ürünlerinin yardımıyla, ürünümüzden aşağı akış ürünlerine olan bağlantının her zaman uyumlu olmasını sağlayabiliriz.
Michael Schnakenberg
CEO, Commeo GmbH