Han-Modular Flexbox carrier hood (A...D)
Artikel nr.: 09 14 004 8101
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han-Modular Flexbox carrier hood (A...D)
Artikel nr.: 09 14 004 8101
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Hoods/Housings |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han-Modular® Flexbox |
Typ av kabelkåpa/chassihus | Carrier hood |
Beskrivning av kabelkåpa/chassihus | for 4 modules |
A ... D |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
---|---|
Anmärkning om begränsande temperaturen | For use as a connector according to IEC 61984. |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP54 |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Polyamide (PA) |
---|---|
Fibre-glass reinforced | |
Färg (kabelkåpa/chassihus) | RAL 9005 (jet black) |
Material (tätning) | NBR |
Färg (tätning) | RAL 9005 (jet black) |
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
Krav fastställt med risknivåer | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Specifikationer | IEC 61984 |
---|---|
EN 45545-1 | |
EN 45545-2 |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 82.8 g |
Ursprungsland | China |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140182042 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27440202 Shell for industrial connectors |
Föregående
Nästa