Han 1Mod-agg-M M4
Artikel nr.: 09 14 001 0308
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han 1Mod-agg-M M4
Artikel nr.: 09 14 001 0308
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kabelkåpor/chassihus |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han-Modular® Compact |
Typ av kabelkåpa/chassihus | Vägginstallerat chassihus |
Beskrivning av kabelkåpa/chassihus | Fästhål för M4 skruv |
Storlek | Modular Compact |
---|---|
Låsningstyp | Individuell låsbygel |
Detaljer | Märkspänning ≤630 V |
Nominell impulsspänning ≤6 kV | |
Föroreningsgrad 3 | |
För ett komplett kontaktdon är den specificerade märkspänningen den maximala nivån som kan uppnås. Om den använda modulinsatsen (de använda modulinsatserna) har lägre spänningsvärden, gäller dessa lägre spänningsvärden. Högre spänningsvärden i enskilda applikationer kan godkännas i samråd med HARTING. |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
---|---|
Anmärkning om begränsande temperaturen | För användning som kontaktdon enligt IEC 61984. |
Matningscykler | ≥ 500 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 låst tillstånd |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Zink, pressgjuten |
---|---|
Yta (kabelkåpa/chassihus) | Förnicklad |
Material (tätning) | NBR |
Material (låsning) | Rostfritt stål |
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
Nickel |
Specifikationer | IEC 61984 |
---|---|
Godkännanden | CE |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 80 g |
Ursprungsland | Rumänien |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140162839 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27.440.202,00 |
Föregående
Nästa