Begär gratis expressprov
Produkten är för närvarande inte tillgänglig
Välj ett alternativt prov som är mycket likartat.
Ej tillgänglig | Alternativ |
---|
Version | ||
---|---|---|
Förbindningstyp | Moderkort till dotterkort|Mezzanin|Förlängarkort|PCB till kabel | Moderkort till dotterkort|Mezzanin|Förlängarkort|PCB till kabel |
Tillverkningsprocess | Svarvade kontakter | Svarvade kontakter |
Kön | Honkontakt till honkontaktdon | Honkontakt till honkontaktdon |
Specifikationer och godkännanden | ||
Specifikationer | DIN 41626 | DIN 41626 |
Tekniska egenskaper | ||
Prestandanivå | 1 | 1 |
Matningscykler | ≥ 500 | ≥ 500 |
Märkström | ≤ 10 A | ≤ 40 A |
Isättningskraft | ≤ 10 N | ≤ 10 N |
Urtagningskraft | ≥ 1,6 N | ≥ 1,6 N |
Kommersiella data | ||
eCl@ss | 27.440.204,00 | 27.440.204,00 |
Nettovikt | 1,5 g | 1,7 g |
GTIN | 5713140004030 | 5713140004054 |
ETIM | EC000796 | EC000796 |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 | 85366990 |
Ursprungsland | Tyskland | Tyskland |
Förpackningsmått | 100 | 100 |
Materialprestanda | ||
ECHA SCIP nummer | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
Kina RoHS | 50 | 50 |
ELV status | överensstämmelse med undantag | överensstämmelse med undantag |
REACH BILAGA XIV ämnen | Innehåller ej | Innehåller ej |
California Proposition 65 ämnen | Ja | Ja |
RoHS | överensstämmelse med undantag | överensstämmelse med undantag |
RoHS undantag | 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly | 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly |
REACH bilaga XVII ämnen | Innehåller ej | Innehåller ej |
REACH SVHC ämnen | Ja | Ja |
Yta (kontakter) | Ädelmetall över Ni Kopplingssida | Ädelmetall över Ni Kopplingssida |
Material (kontakter) | Kopparlegering | Kopparlegering |
Identifiering | ||
Kontakttyp | Lödkontakt | Lödkontakt |
Kategori | Kontakter | Kontakter |
Kontakter för | DIN 41612 Typ M|DIN 41612 Typ M invers|DIN 41612 Typ MH 21+5|DIN 41612 Bauform M 0+2|har-modular@ M modulinsats, hon, rak | DIN 41612 Typ M|DIN 41612 Typ M invers|DIN 41612 Typ MH 21+5|DIN 41612 Bauform M 0+2|har-modular@ M modulinsats, hon, rak |
Kontaktbeskrivning | Rak | Rak |
Serie | DIN 41612|har-modular@ | DIN 41612|har-modular@ |