HYLKONTAKT GDS A-M
Artikel nr.: 09 03 000 6203
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
HYLKONTAKT GDS A-M
Artikel nr.: 09 03 000 6203
för att se priser och tillgänglighet.
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontakter |
---|---|
Serie | DIN 41612 |
har-modular® | |
Kontakttyp | Lödkontakt |
Kontaktbeskrivning | Rak |
Kontakter för | DIN 41612 Typ M |
DIN 41612 Typ M invers | |
DIN 41612 Typ MH 21+5 | |
DIN 41612 Bauform M 0+2 | |
har-modular® M modulinsats, hon, rak |
Kön | Honkontakt till honkontaktdon |
---|---|
Förbindningstyp | Moderkort till dotterkort |
Mezzanin | |
Förlängarkort | |
PCB till kabel | |
Tillverkningsprocess | Svarvade kontakter |
Märkström | ≤ 40 A |
---|---|
Isättningskraft | ≤ 10 N |
Urtagningskraft | ≥ 1,6 N |
Prestandanivå | 1 |
Matningscykler | ≥ 500 |
Material (kontakter) | Kopparlegering |
---|---|
Yta (kontakter) | Ädelmetall över Ni Kopplingssida |
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
ECHA SCIP nummer | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Bly |
Nickel |
Specifikationer | DIN 41626 |
---|
Förpackningsmått | 100 |
---|---|
Nettovikt | 1,7 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140004054 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27.440.204,00 |
Föregående
Nästa