Begär gratis expressprov
Produkten är för närvarande inte tillgänglig
Välj ett alternativt prov som är mycket likartat.
Alternativ | Ej tillgänglig |
---|
Version | ||
---|---|---|
Kretskortsfixering | Med fästfläns | Med fästfläns |
Kodning | Hålkodning|Höljeskodning|Kodning med kontaktförluster | Hålkodning|Höljeskodning|Kodning med kontaktförluster |
Förbindningstyp | PCB till kabel|Kabel till kabel | PCB till kabel|Kabel till kabel |
Antal kraftkontakter | 7 | 7 |
Antal kontakter | 31 | 31 |
Förbindningslängd | 22 mm | 22 mm |
Förbindningsmetod | Virningsförbindning|Faston-förbindning | Virningsförbindning|Faston-förbindning |
Antal signalkontakter | 24 | 24 |
Kontaktkonfiguration | Rader z, d och b, positioner 2, 4, ... , 14, 16 och rad z, positioner 20, 24, 28, 32 och rad d, positioner 22, 26, 30 | Rader z, d och b, positioner 2, 4, ... , 14, 16 och rad z, positioner 20, 24, 28, 32 och rad d, positioner 22, 26, 30 |
Specifikationer och godkännanden | ||
UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |
Järnvägsklassificering | F4/I3 enl. NFF 16-101/102 | F4/I3 enl. NFF 16-101/102 |
Specifikationer | IEC 60603-2 (komplementär) | IEC 60603-2 (komplementär) |
Tekniska egenskaper | ||
Isoleringsmotstånd | 1012 Ω | 1012 Ω |
Märkström (kraft) | 15 A | 15 A |
Krypavstånd | ≥ 3 mm|≥ 8 mm | ≥ 3 mm|≥ 8 mm |
Hot plugging | No | No |
Isättningskraft | ≤ 85 N | ≤ 85 N |
Urtagningskraft | ≤ 85 N | ≤ 85 N |
Märkström | 6 A| 15 A | 6 A| 15 A |
Prestandanivå | 2|enligt IEC 60603-2 | 1|enligt IEC 60603-2 |
Kontaktdelning (hopkopplade sidan) | 3,81 mm|5,08 mm | 3,81 mm|5,08 mm |
Matningscykler | ≥ 400 | ≥ 500 |
Testspänning Ur.m.s. | 1,55 kV (kontakt-kontakt)|1,55 kV (kontakt-jord) | 1,55 kV (kontakt-kontakt)|1,55 kV (kontakt-jord) |
Fritt avstånd | ≥ 1,6 mm|≥ 4,5 mm | ≥ 1,6 mm|≥ 4,5 mm |
Märkström (signal) | 6 A | 6 A |
Begränsande temperatur | -55 ... +125 °C | -55 ... +125 °C |
Isoleringsgrupp | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
Kontaktmotstånd | ≤ 15 mΩ | ≤ 15 mΩ |
Kommersiella data | ||
eCl@ss | 27.460.201,00 | 27.460.201,00 |
Nettovikt | 30 g | 44,35 g |
GTIN | 5713140013032 | 5713140012974 |
ETIM | EC002637 | EC002637 |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 | 85366990 |
Ursprungsland | Tyskland | Tyskland |
Förpackningsmått | 20 | 20 |
Materialprestanda | ||
Material (kontaktinsats) | Termoplast, glasfiberfylld | Termoplast, glasfiberfylld |
Färg (kontaktinsats) | RAL 7032 (stengrå) | RAL 7032 (stengrå) |
Brandskydd på järnvägsfordon | EN 45545-2 (2020-08) | EN 45545-2 (2020-08) |
Krav fastställt med risknivåer | R26 | R26 |
Kina RoHS | e | e |
ELV status | överensstämmelse | överensstämmelse |
Materialantändlighetsklass enligt UL 94 | V-0 | V-0 |
REACH BILAGA XIV ämnen | Innehåller ej | Innehåller ej |
California Proposition 65 ämnen | Ja | Ja |
RoHS | överensstämmelse | överensstämmelse |
REACH bilaga XVII ämnen | Innehåller ej | Innehåller ej |
REACH SVHC ämnen | Innehåller ej | Innehåller ej |
Yta (kontakter) | Ädelmetall Kopplingssida, signalkontakter|Silverpläterad Kopplingssida, kraftkontakter|Sn över Ni Förbindningssida, signalkontakter|Sn över Ni Förbindningssida, kraftkontakter | Ädelmetall Kopplingssida, signalkontakter|Silverpläterad Kopplingssida, kraftkontakter|Sn över Ni Förbindningssida, signalkontakter|Sn över Ni Förbindningssida, kraftkontakter |
Material (kontakter) | Kopparlegering | Kopparlegering |
Identifiering | ||
Identifiering | Typ MH 24+7 | Typ MH 24+7 |
Kategori | Kontaktdon | Kontaktdon |
Element | Honkontakdon | Honkontakdon |
Kontaktbeskrivning | Rak | Rak |
Serie | DIN 41612 | DIN 41612 |