HYLSDON GDS A-M

Artikel nr.: 09 06 231 2821


Honkontakdon

HYLSDON GDS A-M

Artikel nr.: 09 06 231 2821

för att se priser och tillgänglighet.

0
0

Översikt över egenskaper

Honkontakdon Virningsförbindning, Faston-förbindning Märkström: 6, 15 Kontakter: 31 Rak Kopparlegering Ädelmetall Kopplingssida, signalkontakter, Silverpläterad Kopplingssida, kraftkontakter, Sn över Ni Förbindningssida, signalkontakter, Sn över Ni Förbindningssida, kraftkontakter Prestandanivå: 1, enligt IEC 60603-2 Kodning: Hålkodning, Höljeskodning, Kodning med kontaktförluster Kretskortsfixering: Med fästfläns Termoplast, glasfiberfylld RAL 7032 (stengrå)

Detaljer om produkten


Kategori Kontaktdon
Serie DIN 41612
Identifiering Typ MH 24+7
Element Honkontakdon
Kontaktbeskrivning Rak
Förbindningsmetod Virningsförbindning
Faston-förbindning
Förbindningstyp PCB till kabel
Kabel till kabel
Antal kontakter 31
Antal signalkontakter 24
Antal kraftkontakter 7
Kontaktkonfiguration Rader z, d och b, positioner 2, 4, ... , 14, 16 och rad z, positioner 20, 24, 28, 32 och rad d, positioner 22, 26, 30
Förbindningslängd 22 mm
Kodning Hålkodning
Höljeskodning
Kodning med kontaktförluster
Kretskortsfixering Med fästfläns
Kontaktdelning (hopkopplade sidan) 3,81 mm
5,08 mm
Märkström ‌ 6 A
‌ 15 A
Märkström Märkström uppmätt vid 20 °C, se reduktionskurvan för mer information
Märkström (signal) 6 A
Märkström (kraft) 15 A
Fritt avstånd ≥ 1,6 mm
≥ 4,5 mm
Krypavstånd ≥ 3 mm
≥ 8 mm
Isoleringsmotstånd >1012 Ω
Kontaktmotstånd ≤ 15 mΩ
Begränsande temperatur -55 ... +125 °C
Isättningskraft ≤ 85 N
Urtagningskraft ≤ 85 N
Prestandanivå 1
enligt IEC 60603-2
Matningscykler ≥ 500
Testspänning U<sub>r.m.s.</sub> 1,55 kV (kontakt-kontakt)
1,55 kV (kontakt-jord)
Isoleringsgrupp IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging No
Material (kontaktinsats) Termoplast, glasfiberfylld
Färg (kontaktinsats) RAL 7032 (stengrå)
Material (kontakter) Kopparlegering
Yta (kontakter) Ädelmetall Kopplingssida, signalkontakter
Silverpläterad Kopplingssida, kraftkontakter
Sn över Ni Förbindningssida, signalkontakter
Sn över Ni Förbindningssida, kraftkontakter
Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
RoHS överensstämmelse
ELV status överensstämmelse
Kina RoHS e
REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
REACH SVHC ämnen Innehåller ej
California Proposition 65 ämnen Ja
California Proposition 65 ämnen Antimontrioxid
Nickel
Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08)
Krav fastställt med risknivåer R26
Specifikationer IEC 60603-2 (komplementär)
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Järnvägsklassificering F4/I3 enl. NFF 16-101/102
Förpackningsmått 20
Nettovikt 44,35 g
Ursprungsland Tyskland
Tariffnummer europeisk tull 85366990
GTIN 5713140012974
ETIM EC002637
eCl@ss 27.460.201,00
Föregående
Nästa