DIN-Sig.har-bus64contact-F-PL2,500 ROL
Artikel nr.: 02 05 000 2512
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
DIN-Sig.har-bus64contact-F-PL2,500 ROL
Artikel nr.: 02 05 000 2512
för att se priser och tillgänglighet.
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontakter |
---|---|
Serie | har-bus® 64 |
Kontakttyp | Krimpkontakt |
Kön | Honkontakt |
---|---|
Tillverkningsprocess | Pressade kontakter |
Leveransomfattning | 500 tejpförpackade kontakter |
Ledararea | 0.09 ... 0.5 mm² |
---|---|
Ledararea [AWG] | AWG 28 ... AWG 20 |
Ledare ytterdiameter | 0.7 ... 1.5 mm |
Märkström | ≤ 1,5 A |
Kontaktmotstånd | ≤ 20 mΩ |
Avskalningslängd | 3.5 ... 4 mm |
Prestandanivå | 2 |
enligt IEC 61076-4-113 | |
Matningscykler | ≥ 250 |
Material (kontakter) | Kopparlegering |
---|---|
Yta (kontakter) | Ädelmetall över Ni Kopplingssida |
Ni Förbindningssida | |
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
California Proposition 65 ämnen | Nickel |
Specifikationer | IEC 61076-4-113 (komplementär) |
---|
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 132 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140000407 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27.440.204,00 |
Föregående
Nästa