Begär gratis expressprov
Produkten är för närvarande inte tillgänglig
Välj ett alternativt prov som är mycket likartat.
Version | ||
---|---|---|
Leveransomfattning | Individuell kontakt | 500 tejpförpackade kontakter |
Tillverkningsprocess | Pressade kontakter | Pressade kontakter |
Kön | Honkontakt | Honkontakt |
Specifikationer och godkännanden | ||
Specifikationer | IEC 61076-4-113 (komplementär) | IEC 61076-4-113 (komplementär) |
Tekniska egenskaper | ||
Prestandanivå | 2|enligt IEC 61076-4-113 | 2|enligt IEC 61076-4-113 |
Matningscykler | ≥ 250 | ≥ 250 |
Märkström | ≤ 1,5 A | ≤ 1,5 A |
Ledare ytterdiameter | 0.7 ... 1.5 mm | 0.7 ... 1.5 mm |
Kontaktmotstånd | ≤ 20 mΩ | ≤ 20 mΩ |
Avskalningslängd | 3.5 ... 4 mm | 3.5 ... 4 mm |
Ledararea [AWG] | AWG 28 ... AWG 20 | AWG 28 ... AWG 20 |
Ledararea | 0.09 ... 0.5 mm² | 0.09 ... 0.5 mm² |
Kommersiella data | ||
eCl@ss | 27.440.204,00 | 27.440.204,00 |
Nettovikt | 0,14 g | 132 g |
GTIN | 5713140000414 | 5713140000407 |
ETIM | EC000796 | EC000796 |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 | 85366990 |
Ursprungsland | Tyskland | Tyskland |
Förpackningsmått | 1.000 | 1 |
Materialprestanda | ||
Kina RoHS | e | e |
ELV status | överensstämmelse | överensstämmelse |
REACH BILAGA XIV ämnen | Innehåller ej | Innehåller ej |
California Proposition 65 ämnen | Ja | Ja |
RoHS | överensstämmelse | överensstämmelse |
REACH bilaga XVII ämnen | Innehåller ej | Innehåller ej |
REACH SVHC ämnen | Innehåller ej | Innehåller ej |
Yta (kontakter) | Ädelmetall över Ni Kopplingssida|Ni Förbindningssida | Ädelmetall över Ni Kopplingssida|Ni Förbindningssida |
Material (kontakter) | Kopparlegering | Kopparlegering |
Identifiering | ||
Kontakttyp | Krimpkontakt | Krimpkontakt |
Kategori | Kontakter | Kontakter |
Serie | har-bus@ 64 | har-bus@ 64 |