Begär gratis expressprov
Produkten är för närvarande inte tillgänglig
Välj ett alternativt prov som är mycket likartat.
Ej tillgänglig |
---|
Version | ||
---|---|---|
Leveransomfattning | Individuell kontakt | 250 tejpförpackade kontakter |
Tillverkningsprocess | Pressade kontakter | Pressade kontakter |
Kön | Honkontakt | Honkontakt |
Specifikationer och godkännanden | ||
Specifikationer | IEC 60603-2 (komplementär) | IEC 60603-2 (komplementär) |
Tekniska egenskaper | ||
Prestandanivå | 2|enligt IEC 60603-2 | 2|enligt IEC 60603-2 |
Matningscykler | ≥ 400 | ≥ 400 |
Draghållfasthet | 60 ... 135 N | 60 ... 135 N |
Ledare ytterdiameter | 1.6 ... 2.8 mm | 1.6 ... 2.8 mm |
Kontaktmotstånd | ≤ 20 mΩ | ≤ 20 mΩ |
Avskalningslängd | 3.5 ... 4 mm | 3.5 ... 4 mm |
Ledararea [AWG] | AWG 20 ... AWG 16 | AWG 20 ... AWG 16 |
Ledararea | 0.5 ... 1.5 mm² | 0.5 ... 1.5 mm² |
Kommersiella data | ||
eCl@ss | 27.440.204,00 | 27.440.204,00 |
Nettovikt | 0,33 g | 181 g |
GTIN | 5713140009691 | 5713140009639 |
ETIM | EC000796 | EC000796 |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 | 85366990 |
Ursprungsland | Tyskland | Tyskland |
Förpackningsmått | 1.000 | 1 |
Materialprestanda | ||
Kina RoHS | e | e |
ELV status | överensstämmelse | överensstämmelse |
REACH BILAGA XIV ämnen | Innehåller ej | Innehåller ej |
California Proposition 65 ämnen | Ja | Ja |
RoHS | överensstämmelse | överensstämmelse |
REACH bilaga XVII ämnen | Innehåller ej | Innehåller ej |
REACH SVHC ämnen | Innehåller ej | Innehåller ej |
Yta (kontakter) | Ädelmetall över Ni Kopplingssida|Ni Förbindningssida | Ädelmetall över Ni Kopplingssida|Ni Förbindningssida |
Material (kontakter) | Kopparlegering | Kopparlegering |
Identifiering | ||
Kontakttyp | Krimpkontakt | Krimpkontakt |
Kategori | Kontakter | Kontakter |
Kontakter för | DIN 41612 Typ D|DIN 41612 Typ E|DIN 41612 Typ F|DIN 41612 Typ 2F|DIN 41612 Typ F9|DIN 41612 Typ MH 24+7|DIN 41612 Typ FM|har-motion | DIN 41612 Typ D|DIN 41612 Typ E|DIN 41612 Typ F|DIN 41612 Typ 2F|DIN 41612 Typ F9|DIN 41612 Typ MH 24+7|DIN 41612 Typ FM|har-motion |
Serie | DIN 41612 | DIN 41612 |