DIN-Power crimp 3,F, PL2, 250 reel

Artikel nr.: 09 06 000 7482


Krimpkontakt

DIN-Power crimp 3,F, PL2, 250 reel

Artikel nr.: 09 06 000 7482

för att se priser och tillgänglighet.

0

Översikt över egenskaper

Krimpkontakt Honkontakt Kopparlegering Ädelmetall över Ni Kopplingssida, Ni Förbindningssida

Detaljer om produkten


Kategori Kontakter
Serie DIN 41612
Kontakttyp Krimpkontakt
Kontakter för DIN 41612 Typ D
DIN 41612 Typ E
DIN 41612 Typ F
DIN 41612 Typ 2F
DIN 41612 Typ F9
DIN 41612 Typ MH 24+7
DIN 41612 Typ FM
har-motion
Kön Honkontakt
Tillverkningsprocess Pressade kontakter
Leveransomfattning 250 tejpförpackade kontakter
Ledararea 0.5 ... 1.5 mm²
Ledararea [AWG] AWG 20 ... AWG 16
Ledare ytterdiameter 1.6 ... ‌2.8 mm
Kontaktmotstånd ≤ 20 mΩ
Avskalningslängd 3.5 ... 4 mm
Prestandanivå 2
enligt IEC 60603-2
Matningscykler ≥ 400
Draghållfasthet 60 ... ‌135 N
Material (kontakter) Kopparlegering
Yta (kontakter) Ädelmetall över Ni Kopplingssida
Ni Förbindningssida
RoHS överensstämmelse
ELV status överensstämmelse
Kina RoHS e
REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
REACH SVHC ämnen Innehåller ej
California Proposition 65 ämnen Ja
California Proposition 65 ämnen Nickel
Specifikationer IEC 60603-2 (komplementär)
Förpackningsmått 1
Nettovikt 181 g
Ursprungsland Tyskland
Tariffnummer europeisk tull 85366990
GTIN 5713140009639
ETIM EC000796
eCl@ss 27.440.204,00
Föregående
Nästa