Han-Modular Flexbox carrier hood (a...d)
Artikel nr.: 09 14 004 8001
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han-Modular Flexbox carrier hood (a...d)
Artikel nr.: 09 14 004 8001
för att se priser och tillgänglighet.
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kabelkåpor/chassihus |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han-Modular® Flexbox |
Typ av kabelkåpa/chassihus | Bärarkåpa |
Beskrivning av kabelkåpa/chassihus | till 4 modulinsatser |
a ... d |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
---|---|
Anmärkning om begränsande temperaturen | För användning som kontaktdon enligt IEC 61984. |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP54 |
Föregående
Nästa