Han Compact Carrier Hood
Artikel nr.: 09 14 001 0311
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han Compact Carrier Hood
Artikel nr.: 09 14 001 0311
för att se priser och tillgänglighet.
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kabelkåpor/chassihus |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han-Modular® Compact |
Typ av kabelkåpa/chassihus | Bärarkåpa |
Storlek | Modular Compact |
---|---|
Låsningstyp | Individuell låsbygel |
Detaljer | Märkspänning ≤630 V |
Nominell impulsspänning ≤6 kV | |
Föroreningsgrad 3 | |
För ett komplett kontaktdon är den specificerade märkspänningen den maximala nivån som kan uppnås. Om den använda modulinsatsen (de använda modulinsatserna) har lägre spänningsvärden, gäller dessa lägre spänningsvärden. Högre spänningsvärden i enskilda applikationer kan godkännas i samråd med HARTING. |
Föregående
Nästa