Kontaktdon för dryckes- och livsmedelstillämpningar
Kontaktdon och kablage som är speciellt utvecklade för livsmedels- och dryckesindustrin passar perfekt för miljöer med strikta hygienkrav och där det krävs snabba rengöringscykler och snabba installationer.
Kraven på produktionsanläggningar inom livsmedels- och dryckesindustrin är höga. Det är viktigt att undvika kontaminering orsakad av livsmedelsrester på komponenter, t.ex. motorer och kontakter. Detta uppnås med hjälp av regelbundna högtryckstvättar och frätande kemikalier. För att en växt ska vara motståndskraftig mot den här typen av rengöring måste dess komponenter uppfylla vissa villkor.
Å andra sidan måste produktionslinjer för mat och dryck vara flexibla. Verktygen måste bytas ofta för att skapa en linje från en produkt till nästa. Vid ett driftstopp måste defekta komponenter snabbt bytas ut.
HARTING erbjuder kontaktdon för livsmedels- och dryckesindustrin som är tillförlitliga mot vattenstrålar och aggressiva rengöringsmedel. Kunderna kan välja mellan kontaktdon och kabelmontage baserat på:
Högpresterande plastkontakter, t.ex. Han® F+B-kontaktserien
Anslutningar tillverkade av rostfritt stål, t.ex. Han® INOX-anslutningsserien
Passar perfekt i en miljö med höga standarder
Det förmonterade Han® F+B-systemkablage, som kommer till kunden som en redan fullt testad enhet, kan anslutas enkelt som en plug & play-lösning. Detta förenklar, sparar tid och förhindrar fel under installationen. Detta reducerar kostnader och minimerar nedtider.
F+B:s hybrida systemkablar för alla tre industriella livslinjer (data, signal och kraft) i en kabel och säkerställer därför som ett system med en enda kabel att gränssnitten reduceras till ett minimum. Styrområdet sträcker sig upp till 10 A och 250 V. I högeffektsområdet är en strömbelastningsförmåga på upp till 20 A och en spänning på upp till 400 V möjlig. Dessutom möjliggör fältbussintegrationen (KAT5e) transmissionshastigheter på upp till 100 Mbit/s. Den här lösningen för kabeldragning uppnår skyddsklass IP69 när den ansluts.
Förutom Han® F+B hybridversionen för data, signaler och kraft erbjuder HARTING även den här lösningen för kabeldragning med 17D kontaktinsatser för överföring av kraft och signaler. Denna variant kombinerar Han® F+B kapslingen med de välkända Han® D kontakterna, vilka tillåter en strömbärande kapacitet på upp till 10 A vid 400 V.
En annan egenskap hos Han® F+B-kabeln är dess Ecolab®-godkännande, som vittnar om dess motståndskraft mot mycket aggressiva rengöringsmedel. Han® F+B systemkablage garanterar enastående säkerhet - alla monteringar är 100% kontrollerade för att garantera höga kvalitetsstandarder.