Hygienisk design möjliggör hygien och säkerhet
Han® F+B – Hygieniska och robusta specialkontaktdon för produkt- och sprayzonen. Skydd mot vattenstrålar och aggressiva rengöringsmedel.
Hygien och säkerhet är särskilt viktigt inom livsmedelstillverkning. Maskiner och utrustning måste konstrueras så att de är lättrengjorda, smutsfickor måste undvikas.
Med Han® F+B tillhandahåller HARTING en serie kontaktdon som är specialkonstruerade för att möta kraven inom livsmedelsindustrin. Släta ytor gör det svårare för bakterier att ansamlas. Chassihus och tätningar är robusta och skyddar de interna kontakterna från vattenstrålar och aggressiva rengöringsmedel.
Reducerar stilleståndstider
Varje minut räknas när en maskin står stilla. Operatörer och serviceteam jobbar ofta under en enorm tidspress när ett avbrott inträffar. Vid sådana situationer måste matningsförbindningarna till anläggningen vara enkla att hantera.
När Han® F+B används behöver användare inte öppna några kabeltätningar på kontrollskåpet för att koppla ifrån fältenheter. Den komplexa frånkopplingen och ny konfigurering, som fast kabeldragning innebär, är inte längre nödvändig. Det gör att anläggningsinstallationer går snabbare när plug-in kontaktdon används. Verktygsbyten och servicesamtal utförs också snabbt.
Dessutom är Han® F+B-serien konstruerad så att den enkelt, säkert och snabbt kan kopplas in och ur. Speciell räffling i höljets väggar säkerställer att installatörens händer inte glider av kontakten.
Alltid i produkt- och sprayzonen
Den produktzon är det område som utsätts för direktkontakt med livsmedel - det har de mest krävande kraven på maskiner och komponenter. Den här zonen hålls ofta liten för att reducera rengöringsarbetet. Då elektromekaniska gränssnitt skulle avbryta dessa plana ytor är de om möjligt installerade utanför det här området.
I sprutzonkan livsmedel komma i kontakt med de omgivande komponenterna. Processat ämne som har kommit i kontakt får inte tillåtas att komma tillbaka till produktflödet. Trots alla ansträngningar kan rester fortfarande fastna på komponenterna vilket gör att bakterier kan ansamlas. Därför måste den här zonen rengöras med högtryckstvätt och kemikalier efter att satserna har processats. Det är praktiskt med kontaktdon här, men de måste tåla rengöringstrycket.
Konstruktionen på chassihuset Han® F+B har anpassats till kraven för den här zonen. Chassihuset har stora radier och ytor enligt riktlinjerna från European Hygienic Engineering & Design Group (EHEDG). Chassihus och tätningar ger IP69K-skydd för förbindningarna.
Vitbok: Användning av kontaktdon inom livsmedelsindustrin
Överblick över alla dina fördelar:
Lätt att rengöra design speciellt för sprayzonen
Tillförlitliga anslutningar säkerställs, även vid daglig rengöring
Skydd mot vattenstrålar och aggressiva rengöringsmedel
Minskade stilleståndstider och avbrott
Snabbare utbyte av defekta komponenter och effektiv konfiguration vid byte av produkter
Enkel och snabb installation av maskiner och anläggningar
Standardiseringen av den nedre delen av maskinen har nu genomförts. Vi kan enkelt byta insatser utan att behöva göra om hela metallarbetet, om någon av våra kunder vill ändra ett alternativ. Dessutom kontaktade vi HARTING för en helt ny InLine kabel-till-kabel förbindning. Det öppnar möjligheter för att kunna variera maskinerna. Han® F+B-kontakten möjliggör säkra IP69K-anslutningar för förlängningar eller eliminering av kopplingsdosor längs en produktionslinje.
Steve Woodhead
Elingenjör, Packaging Automation Ltd.