Panelgenomföringar

Panelgenomföringskontakter är nödvändiga för att leda kablar eller ledningar genom skåpväggar eller kontrollskåp.


Device Connectivity PFT Hybrid Panel Feed Throughs Data Power Signal.psd
PushPull v4 Selection Guide_original_subV14.psd

HARTING erbjuder en mängd olika alternativ för panelgenomföringar. Dessa kontaktdon är idealiska för applikationer inom industriell automation, fabriksautomation och utomhusinstallationer. Dessa kontakter upprätthåller en tät och säker anslutning mellan insidan och utsidan av höljet, vilket förhindrar att damm, fukt och andra miljöfaktorer påverkar känslig elektronik.

Lär dig av våra experter

Bli uppdaterad och lär dig: se alla inspelningar av vår årliga digitala konferens HARTING Industrial Ethernet Week från februari 2024.


Resurser


Katalog: Anslutningsmöjligheter för enheter
Katalog: Anslutningsmöjligheter för enheter
.pdf - 38,4 MB

Genomföring för datapaneler


Device Connectivity PFT Data Panel Feed Throughs.psd

Datapanelgenomföringar är kritiska komponenter i moderna industriella och tekniska anläggningar. Dessa genomföringar underlättar sömlös anslutning för datakablar, så att de kan passera genom paneler eller kapslingar samtidigt som den nödvändiga elektriska isoleringen bibehålls. Oavsett om det gäller fabriksautomation, telekommunikation eller audio-/videoapplikationer spelar datapanelgenomföringar en avgörande roll.

Dessa genomföringar kännetecknas av sin robusta skärmning, vilket säkerställer skydd mot elektromagnetisk störning. Olika kontakttyper, t.ex. RJ45 eller M12, passar olika dataprotokoll. Oavsett om de är frontmonterade eller bakmonterade är datapanelgenomföringar konstruerade för att klara tuffa miljöer, vilket gör dem oumbärliga i dagens sammankopplade värld.

Hybridpanelgenomföringar


Genomföringar för hybridpaneler innebär en smart sammansmältning av funktioner i en enda kompakt enhet. Dessa genomföringar gör att flera kablar - var och en med olika syften - kan passera genom en enda panelutskärning. Deras mångsidighet och utrymmessnåla design gör dem idealiska för olika applikationer.

I kontrollskåp kombinerar hybridgenomföringar ström-, data- och signalanslutningar på ett effektivt sätt. Medicintekniska produkter drar nytta av sin kompakta formfaktor, särskilt när utrymmet är begränsat. I test- och mätuppställningar förenklar hybridgenomföringar dessutom kabelhanteringen genom att både ström- och datakablar får plats på ett smidigt sätt.

Hybridpanelgenomföringar är anpassningsbara och ofta utrustade med IP-klassad tätning och exemplifierar innovation inom anslutningslösningar.

Device Connectivity PFT Hybrid Panel Feed Throughs.psd

Genomföringar för kraft- och signalpaneler


Kraft och signalpanelgenomföring

Genomföringar för kraft- och signalpaneler är ryggraden i många industrier. Dessa genomföringar gör det möjligt för strömkablar (både AC och DC) och signalkablar (t.ex. styrkablar) att passera paneler utan problem. Tillämpningarna omfattar industrimaskiner, system för förnybar energi och fastighetsautomation.

Konfiguratorer


Upptäck per serie


Tekniska data & Tjänster


CAD-data, produktdatahanterare, distributörers tillgänglighet, gratisprover & mer.

Ikoner för tekniska data

Upptäck HARTING Engineerng Data & Tjänster för att stödja ditt projekt på bästa möjliga sätt. För varje produkt i vår digitala katalog hittar du ytterligare tekniska data & tjänster:

Mer

  • CAD-data, datablad och typblad

  • Produktväljare med flera attribut

  • Individuellt datapaket

  • Konfiguration och anpassning

  • Individuella anteckningar och avskrivningar

  • Gratis provservice