Datapanelgenomföringar
I det dynamiska landskapet av modern industri och teknik framstår datapanelens genomgångar som kritiska komponenter. Deras primära funktion är att underlätta sömlös anslutning för datakablar, så att de kan passera genom paneler eller skåp samtidigt som den nödvändiga elektriska isoleringen bibehålls. Oavsett om de används i fabriksautomation, telekommunikationsinfrastruktur eller audio-/videoapplikationer spelar datapanelgenomföringar en avgörande roll för att säkerställa ett effektivt dataflöde.
Dessa genomföringar har en robust skärmning som effektivt skyddar mot elektromagnetisk störning. Olika kontakttyper - t.ex. RJ45 eller M12 - kan användas för olika dataprotokoll och tillgodoser specifika kommunikationsbehov. Oavsett om de är frontmonterade eller bakmonterade är datapanelgenomföringar noggrant konstruerade för att klara tuffa miljöförhållanden, vilket stärker deras oumbärlighet i dagens sammankopplade värld.
Resurser
Industriellt Ethernet
Industriella Ethernet-panelgenomföringar spelar en central roll i moderna industriella installationer. Dessa genomföringar underlättar sömlös anslutning för datakablar, så att de kan passera genom paneler eller kapslingar samtidigt som den nödvändiga elektriska isoleringen bibehålls. Oavsett om de används i fabriksautomation, telekommunikation eller audio/videoapplikationer säkerställer industriella Ethernet-genomföringar tillförlitlig dataöverföring.
Fiberoptik
Fiberoptiska panelgenomföringar är nödvändiga för höghastighetsdataöverföring i kritiska applikationer. Dessa genomföringar gör det möjligt för optiska fibrer att passera genom paneler samtidigt som den hermetiska tätningen bibehålls. Oavsett om det gäller industriell automation, datacenter eller processtyrning säkerställer fiberoptiska genomföringar tillförlitlig kommunikation.
Single Pair Ethernet
Single Pair Ethernet revolutionerar kommunikationen genom att kombinera dataöverföring och strömförsörjning över ett enda kopparpar. Dessa genomföringar möjliggör effektiv konnektivitet för smarta fabriker och IIoT-applikationer. Med SPE kan du uppnå dataöverföring i realtid, minskade systemkostnader och förenklad installation.
Upptäck per serie
Tekniska data & Tjänster
CAD-data, produktdatahanterare, distributörers tillgänglighet, gratisprover & mer.
Upptäck HARTING Engineerng Data & Tjänster för att stödja ditt projekt på bästa möjliga sätt. För varje produkt i vår digitala katalog hittar du ytterligare tekniska data & tjänster:
CAD-data, datablad och typblad
Produktväljare med flera attribut
Individuellt datapaket
Konfiguration och anpassning
Individuella anteckningar och avskrivningar
Gratis provservice