Tecnologia de terminação de cabos
Os conectores HARTING podem ser ligados utilizando técnicas de terminação convencionais. A tecnologia de terminação adequada é selecionada com base em critérios como o tipo de cabo, a secção transversal do cabo, o tipo de contacto e o número de contactos. Descubra a nossa vasta gama de opções de terminação.
Terminação crimpada
Contatos à prova de gás e miniaturizados são sinônimos de tecnologia de crimpagem. Nas terminações de crimpagem, um condutor flexível é confinado à prova de gás na conexão crimpada por deformação controlada. Esta técnica praticamente produz uma solda fria, assegurando, assim, a resistência ideal ao envelhecimento e à fadiga mecânica devido ao impacto e à vibração. As máquinas de crimpagem automática possibilitam uma produção eficiente de sistemas de cabos pré-montados, mas a tecnologia de crimpagem também pode ser implementada no local com as ferramentas apropriadas. Os requisitos técnicos da tecnologia de crimpagem foram padronizados pela IEC 60352-2.
Conexão de deslocamento do isolamento IDC
IDC (conexões de deslocamento do isolamento) podem ser utilizadas para fornecer conexão fácil e segura para fios rígidos e trançados. Em uma única etapa, o terminal de corte IDC penetra o fio de isolação e conecta os fios firmemente. Esta conexão à prova de gás garante uma segurança excepcional, até mesmo para as menores correntes e tensões. Os requisitos técnicos da tecnologia IDC foram padronizados pela IEC 60352-3.
Terminação olhal de solda
A terminação olhal de solda é a solução ideal para lotes pequenos e produção de protótipos. Mesmo sem utilizar nenhuma ferramenta especial, uma grande variedade de cabos pode ser conectada a seus conectores de cabo correspondentes. O fio decapado e estanhado é soldado manualmente ao olhal de solda. Entretanto, esta conexão terminal deve ser feita somente por especialistas treinados.
Terminação Faston
A terminação Faston pode ser usada para conexões com fio livre. Ela oferece as vantagens de poder carregar correntes altas (até 15 A) e é fácil de ser trocada.
Terminação de borne à mola
A técnica de terminação de borne à mola utiliza uma mola para estabelecer contato com condutores flexíveis e rígidos. Depois que a mola for aberta por um elemento atuador, o condutor desencapado pode simplesmente ser inserido na câmara de contato aberta. Esta tecnologia de conexão requer pouco esforço de operação e de ferramental. Também apresenta excelente confiabilidade funcional. Conexões múltiplas podem ser feitas por causa da conexão por mola. Esta conexão é extremamente resistente a vibrações e impactos.
Terminação HARAX®
HARAX® é uma técnica de terminação rápida sem ferramentas da HARTING. O contato é estabelecido por meio de contatos de deslocamento de isolamento. Os conectores circulares M8 / M12 com conexão HARAX® podem ser facilmente montados à mão no local.
terminação de deslocamento de isolamento preLink
preLink® baseia-se na técnica de deslocamento de isolação e é utilizado para conectores de dados de até 10 Gigabit/s. A fiação é alimentada dentro de um bloco de terminação em forma de cubo e crimpada/conectada e encurtada em uma operação com o uso de alicates de montagem. Este bloco de terminação pode ser clipado em conectores circulares M12, bem como em conectores RJ45 compatíveis, acoplamentos de cabos ou conectores fêmeas de PCI. A face do conector pode ser alterada em segundos a qualquer momento.