Tecnologia de terminação
As técnicas de terminação mais comuns podem ser reunidas em Han® conectores. Há disponíbilidade de insertos e contatos especiais para combinar com as técnicas de terminação de fios específicas. A escolha da técnica de terminação certa depende principalmente do tipo de cabo, da seção transversal do cabo, bem como do número e do tipo de contatos. Além disso, cada tipo de terminação oferece diversas vantagens para diferentes condições de produção.
Experimente todas as tecnologias de terminação durante nosso Web-Seminário "Tecnologias e ferramentas de terminação"
Terminação crimpada
Ideal para a pré-montagem de conectores em grandes quantidades, devido à sua adequação à fiação rápida
Utilizando as ferramentas de crimpagem adequadas pode ser obtida uma qualidade de crimpagem congruente, com excelentes propriedades de resistência à corrosão, quase comparável à solda branda
Devido à alta densidade de contatos somente é necessário muito pouco espaço
Vídeo de instruções
Terminação parafusada
Operação simples e intuitiva
Pode ser instalado no local sem qualquer ferramenta especial
Terminação parafusada com proteção do fio, também pode ser utilizada também com fios flexíveis
Vídeo de instruções
Han-Quick Lock®
Combina a confiabilidade e o fácil manuseio da técnica de terminação por mola com o requisito de mínimo espaço dos contatos crimpados
Pode ser instalado no local sem qualquer ferramenta especial
Os fios flexíveis podem ser terminados rapidamente
Vídeo de instruções
Terminação de parafuso axial
Combina o fácil manuseio da técnica de terminação parafusada com o requisito de mínimo espaço dos contatos crimpados
Pode ser instalado no local sem qualquer ferramenta especial
Adequado de fios muito flexíveis com grandes seções transversais
Vídeo de instruções
Terminação de borne à mola
Manuseio simples e conveniente, sem qualquer ferramenta especial
Para fios rígidos e flexíveis de 0,14 a 2,5 mm²; maiores forças de aperto segundo o aumento da seção transversal do condutor
Excelente segurança funcional: a conexão do fio é resistente à vibração/choque e tem uma queda de tensão permanentemente baixa
Vídeo de instruções
Han® ES Press
Tecnologia de terminação rápida sem ferramentas
Jumpers plug-in integrados
Reduzindo o tempo de instalação em até 50%
Vídeo de instruções
Técnica de terminação IDC
Conexão rápida e fácil, sem solda branda, aparafusamento ou decapagem (tecnologia LSA)
Adequado para fios rígidos, especialmente aqueles com pequena seção transversal