Sistemas de trava para carcaças e bases
Os mecanismos de trava das bases e carcaças não apenas protegem o conector contra aberturas indesejadas, como também aumentam a estanqueidade. Os mecanismos de travamento para conectores industriais mais utilizados são as alavancas de trava. No entanto, existem muitos mecanismos disponíveis em diferentes versões, cada qual com suas vantagens e adequação para aplicações especiais.
Duas travas na parte inferior da base
Travamento seguro afirmado por quatro pontos de trava
Demanda mínima de espaço e grande força de travamento
Ideal para conectores de arranjo lateral
Duas travas na carcaça
Travamento seguro afirmado por quatro pontos de trava
Demanda mínima de espaço, e grande força de travamento
Ideal para conectores de arranjo lateral e bases com tampas montadas na superfície
Uma asa na parte inferior da base
Dois pontos de trava ao longo do eixo longitudinal
Acesso fácil mesmo com entrada lateral do cabo
A tampa na parte superior da base pode ser travada
Uma trava alinhada centralmente
Dois pontos de trava ao longo do eixo transversal
Fácil acesso se o cabo entrar lateralmente
Ideal para conectores de arranjo lateral
Manuseio fácil devido à grande alavanca
Sistema de trava parafuso/baioneta
Apertado com chave hexagonal ou chave de fenda
Conexões à prova de vibração com excelente efeito de vedação
Acesso fácil mesmo com entrada lateral do cabo
Previne acidentes ou abertura não autorizada
Sistema Han®de trava ligado à carcaça
Um elemento de elastômero resistente conecta e veda (IP65) a carcaça e a base
Ideal para conexões (móveis) cabo-a-cabo, rápidas e fáceis
Resistente a óleos e gases; absorve forças mecânicas externas
Mecanismo trava interno bloqueado
Manuseio fácil: simplesmente aperte os botões de pressão amarelos simultaneamente para travar com um clique audível; somente é preciso uma mão para travar/destravar
Protegido contra vibração, choque e abertura indesejada: o giro de 90 graus do botão amarelo evita desconexões acidentais. Opcionalmente disponível com função de bloqueio adicional
Design compacto
Sistema Han®de trava "PushPull"
O perfil de trava circular interno garante uma conexão autotravante (IP67), durável e bem vedada, do dispositivo
Fácil manuseio: mecanismo de trava plugado intuitivamente com um clique audível, desplugado simplesmente puxando o conector para fora após soltar o anel-trava
Conector do dispositivo, ocupa muito pouco espaço
Montado diretamente ao painel (sem base "bulkhead" montada)
A carcaça está está fixa diretamente ao painel elétrico através de flanges de montagem
Uma alternativa rentável para conexões plugáveis com apenas poucos, ou sem ciclos de conexão