preLink M12-X cable jack 8-pole Cat.6A
Artigo nº.: 20 82 006 2001
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
preLink M12-X cable jack 8-pole Cat.6A
Artigo nº.: 20 82 006 2001
para ver preços e disponibilidade.
0
0
para ver preços e disponibilidade.
0
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Conectores |
---|---|
Série | preLink® |
Conectores circulares M12 | |
Identificação | PushPull |
Elemento | Conector do cabo |
Passagem através do painel | |
Especificação | para montagem traseira |
Reto |
Método de terminação | Terminação com remoção de isolação preLink® IDC |
---|---|
Gênero | Fêmea |
Blindagem | Blindado |
Número de Pólos | 8 |
Codificação | Codificação X |
Tipo de trava | Trava parafuso |
PushPull | |
Detalhes | Por favor peça o bloco de terminais separadamente |
Detalhes | Somente para aplicações ethernet até 10 Gbit |
Seção transversal do condutor | 0,1 ... 0,12 mm² |
---|---|
0,22 ... 0,32 mm² | |
Seção transversal do condutor | AWG 27 ... AWG 26 |
AWG 24 ... AWG 22 | |
Características de transmissão | Cat. 6A Classe EA até 500 MHz |
Taxa de dados | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Limitação de temperatura | -40 ... +85 °C |
Ciclos de conexão | ≥ 500 |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP65 |
IP67 | |
Diâmetro do cabo | 5 ... 9,5 mm |
Resistência à vibração | 5,72 m/s² conforme IEC 61373 Categoria 1 Classe B |
Resistência ao impacto | 5 g / 30 ms, 5 choques / eixo e direção conforme IEC 61373 Categoria 1 Classe B |
Material (carcaça/base) | Zinco fundido |
---|---|
Superfície (carcaça/base) | Niquelado |
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
Número ECHA SCIP | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Fio |
Níquel | |
Naftaleno |
Especificações | IEC 61076-2-109 |
---|---|
EN 45545-2 | |
Aprovações | DNV GL |
PROFINET | Yes |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 1 g |
País de origem | Letônia |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140224162 |
ETIM | EC002635 |
eCl@ss | 27.440.116,00 |
Anterior
Próximo