Solicite uma amostra expressa gratuita
Produto indisponível no momento
Escolha uma amostra alternativa que seja muito semelhante.
Dados comerciais | ||
---|---|---|
eCl@ss | 27.460.201,00 | 27.460.201,00 |
Peso líquido | 1,54 g | 1,54 g |
GTIN | 5713140339682 | 5713140324862 |
ETIM | EC002637 | EC002637 |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 | 85366930 |
País de origem | Japão | Japão |
Tamanho de embalagem | 1 | 400 |
Especificações e aprovações | ||
UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |
Especificações | IEC 61076-3-124|EN 45545-2 | IEC 61076-3-124|EN 45545-2 |
Propriedades do material | ||
Material (inserto) | Polímero de cristal líquido (LCP) | Polímero de cristal líquido (LCP) |
Cor (inserto) | Cinza | Cinza |
China RoHS | e | |
Status ELV | conformidade | |
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 | V-0 | V-0 |
Substâncias REACH ANNEX XIV | Não contido | |
RoHS | conformidade | |
Substâncias REACH Annex XVII | Não contido | |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Não contido | |
Material (blindagem) | Aço inox|Sn ≥ 1 µm sobre Ni ≥ 0,2 µm Lado de conexão (blindagem) | Aço inox|Sn ≥ 1 µm sobre Ni ≥ 0,2 µm Lado de conexão (blindagem) |
Substâncias REACH SVHC | Não contido | |
Superfície (contatos) | Au ≥ 0,2 µm sobre Ni ≥ 2 µm Lado de conexão|Au ≥ 0,03 µm sobre Ni ≥ 2 µm Lado da terminação | Au ≥ 0,2 µm sobre Ni ≥ 2 µm Lado de conexão|Au ≥ 0,03 µm sobre Ni ≥ 2 µm Lado da terminação |
Material (contatos) | Liga de cobre | Liga de cobre |
Características técnicas | ||
Teste a tensão UDC | 0,5 kV (contato-contato)|2,25 kV (blindagem do contato) | 0,5 kV (contato-contato)|2,25 kV (blindagem do contato) |
Resistência de isolamento | 500 MΩ | 500 MΩ |
Força de inserção | ≤ 25 N | ≤ 25 N |
Força de retirada | ≤ 25 N | ≤ 25 N |
Corrente Nominal | 1,5 A| 3 A | 1,5 A| 3 A |
Taxa de dados | 10 Mbit/s| 100 Mbit/s| 1 Gbit/s| 2,5 Gbit/s| 5 Gbit/s| 10 Gbit/s | 10 Mbit/s| 100 Mbit/s| 1 Gbit/s| 2,5 Gbit/s| 5 Gbit/s| 10 Gbit/s |
Tensão Nominal | 50 V AC| 60 V DC | 60 V DC| 50 V AC |
Características de transmissão | Cat. 6A Classe EA até 500 MHz | Cat. 6A Classe EA até 500 MHz |
Ciclos de conexão | ≥ 5.000 | ≥ 5.000 |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 conforme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D | 1 conforme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D |
Temperatura de armazenamento | -30 ... +60 °C | -30 ... +60 °C |
Umidade relativa | 95 % Sem condensação (operação)|95 % Sem condensação (armazenamento/transporte) | 95 % Sem condensação (operação)|95 % Sem condensação (armazenamento/transporte) |
Resistência de blindagem | ≤ 100 mΩ | ≤ 100 mΩ |
Process Sensitivity Level (PSL) | R0 conforme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D | R0 conforme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D |
Limitação de temperatura | -40 ... +85 °C | -40 ... +85 °C |
Força de retenção | ≥80 N travamento | ≥80 N travamento |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP20 | IP20 |
Resistência de contato | ≤ 30 mΩ | ≤ 30 mΩ |
Versão | ||
Codificação | Tipo C | Tipo C |
Blindagem | Totalmente blindado, contatos blindados 360° | Totalmente blindado, contatos blindados 360° |
outros contatos | + 2x GND | + 2x GND |
Número de Pólos | 8 | 8 |
Conteúdo da embalagem | Amostra | Em um rolo |
Método de terminação | Terminação de solda | Terminação de solda |
Identificação | ||
Identificação | Data | Data |
Categoria | Conectores | Conectores |
Elemento | Conector de PCB | Conector de PCB |
Especificação | Angular | Angular |
Série | HARTING ix Industrial@ | HARTING ix Industrial@ |