har-port sealing cover IP65/67 black
Artigo nº.: 09 45 502 0008
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
har-port sealing cover IP65/67 black
Artigo nº.: 09 45 502 0008
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Série | har-port |
Tipo de acessório | Tampa de proteção |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP65 |
---|---|
IP67 |
Material (acessórios) | Termoplástico |
---|---|
Cor (acessórios) | Preto |
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
Peso líquido | 7,8 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140235557 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27.440.208,00 |
Anterior
Próximo