har-port cover IP65/67
Artigo nº.: 09 45 502 0004
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
har-port cover IP65/67
Artigo nº.: 09 45 502 0004
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Série | har-port |
Tipo de acessório | Tampões cegos |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP65 |
---|---|
IP67 |
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
Peso líquido | 10,5 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 39269097 |
GTIN | 5713140060883 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27.440.292,00 |
Anterior
Próximo