har-port PFT for HIFF inserts silver
Artigo nº.: 09 45 452 0000
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
har-port PFT for HIFF inserts silver
Artigo nº.: 09 45 452 0000
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Série | har-port |
Tipo de acessório | Base para passagem através do painel |
Descrição do acessório | para todos os módulos compatíveis HIFF |
Cor (carcaça/base) | Prata |
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
Especificações | EN 45545-2 |
---|
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 4,7 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140060029 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27.440.292,00 |
Anterior
Próximo