har-modular P module female str. clip
Artigo nº.: 02 52 900 0002
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
har-modular P module female str. clip
Artigo nº.: 02 52 900 0002
para ver preços e disponibilidade.
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Conectores |
---|---|
Série | har-modular® |
Identificação | Módulo P |
Elemento | Conector fêmea |
Descrição do contato | Reto |
Largura do módulo | 5,08 mm |
---|---|
Tipo de conexão | Placa-mãe para placa-filha |
Mezanino | |
Fixação do PCB | Com clipe de encaixe |
Resistência de isolamento | >1011 Ω |
---|---|
Limitação de temperatura | -55 ... +125 °C |
Ciclos de conexão | ≥ 500 |
Grupo de isolação | I (600 ≤ CTI) |
Hot plugging | Não |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 conforme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D |
Material | Poliamida (PA) |
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
Conjunto de requisitos com níveis de risco | R26 |
UL / CSA | |
---|---|
Classificação ferroviária | F1/I2 conforme NFF 16-101/102 |
Tamanho de embalagem | 20 |
---|---|
Peso líquido | 0,8 g |
País de origem | Romênia |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140197848 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27460201 PCB connector (board connector) |
Anterior
Próximo