har-key latching 90°
Artigo nº.: 09 45 453 2301
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
har-key latching 90°
Artigo nº.: 09 45 453 2301
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Este item requer blocos de contato adicionais e um suporte de módulo para ser funcional. Favor selecioná-los em "Produtos correspondentes".
Detalhes do produto
Categoria | Interfaces do operador |
---|---|
Série | har-key |
Elemento | Interruptores de chave |
Especificação | fixador 90° |
Diâmetro do furo de montagem | 30,5 mm |
---|
Caminho de atuação | 6 mm |
---|---|
Categoria de sobretensão | III (proteção por baixa tensão) |
Torque de aperto | ≤2,5 Nm Porca de fixação |
Temperatura de operação | -40 ... +70 °C |
Temperatura de armazenamento | -50 ... +85 °C |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP65 |
Grupo de isolação | I (600 ≤ CTI) |
Espessura do painel | 1 ... 8 mm |
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
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Não contido |
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários | EN 45545-2 (2020-08) |
Conjunto de requisitos com níveis de risco | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Especificações | EN 60947-5-1 |
---|---|
UL / CSA | |
Tamanho de embalagem | 10 |
---|---|
Peso líquido | 1 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85365080 |
GTIN | 5713140449688 |
ETIM | EC000222 |
eCl@ss | 27.371.213,00 |
Anterior
Próximo