Solicite uma amostra expressa gratuita
Produto indisponível no momento
Escolha uma amostra alternativa que seja muito semelhante.
Dados comerciais | ||
---|---|---|
eCl@ss | 27.460.201,00 | 27.460.201,00 |
Peso líquido | 5,14 g | 1 g |
GTIN | 5713140111622 | 5713140111844 |
ETIM | EC002637 | EC002637 |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 | 85366990 |
País de origem | Itália | Itália |
Tamanho de embalagem | 200 | 150 |
Especificações e aprovações | ||
UL / CSA | UL 1059 XCFR2.E314677|CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677 | UL 1059 XCFR2.E314677|CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677 |
Aprovações | CE|UKCA | CE|UKCA |
Propriedades do material | ||
Material (inserto) | Poliamida (PA)|Poliftalamida (PPA) | Poliamida (PA)|Poliftalamida (PPA) |
Cor (inserto) | Preto | Preto |
Número ECHA SCIP | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
China RoHS | 50 | 50 |
Status ELV | conformidade com exceção | conformidade com exceção |
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 | V-0 | V-0 |
Substâncias REACH ANNEX XIV | Não contido | Não contido |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim | Sim |
RoHS | conformidade com exceção | conformidade com exceção |
Exceções RoHS | 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 % | 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 % |
Substâncias REACH Annex XVII | Não contido | Não contido |
Substâncias REACH SVHC | Sim | Sim |
Superfície (contatos) | Sn sobre Ni Lado de conexão|Sn sobre Ni Lado da terminação | Sn sobre Ni Lado de conexão|Sn sobre Ni Lado da terminação |
Material (contatos) | Liga de cobre | Liga de cobre |
Versão | ||
Tipo de conexão | PCB ao cabo | PCB ao cabo |
Número de Pólos | 3 | 5 |
Campo de aplicação | para solda por refluxo THR | para solda por refluxo THR |
Método de terminação | Terminação parafusada|Terminação de soldagem por refluxo (THR) | Terminação parafusada|Terminação de soldagem por refluxo (THR) |
Características técnicas | ||
Fileiras de contatos | 1 | 1 |
Grau de poluição | 3 | 3 |
Tamanho | M3 | M3 |
Espaçador de contato (lado da terminação) | 5 mm | 5 mm |
Tensão Nominal | 300 V | 300 V |
Tensão nominal de impulso | 4 kV | 4 kV |
Corrente Nominal | 17,5 A | 17,5 A |
Limitação de temperatura | -40 ... +110 °C | -40 ... +110 °C |
Grupo de isolação | I (600 ≤ CTI) | I (600 ≤ CTI) |
Comprimento de decapagem | 5,5 ... 6,5 mm | 5,5 ... 6,5 mm |
Seção transversal do condutor | 0,05 ... 2,5 mm² Rígido|0,05 ... 2,5 mm² Fio flexível|0,5 ... 2,5 mm² Fio flexível, com terminais, sem luva plástica|0,1 ... 2,5 mm² Fio flexível, com terminais, com luva plástica | 0,05 ... 2,5 mm² Rígido|0,05 ... 2,5 mm² Fio flexível|0,5 ... 2,5 mm² Fio flexível, com terminais, sem luva plástica|0,1 ... 2,5 mm² Fio flexível, com terminais, com luva plástica |
Torque de aperto | 0,5 ... 0,6 Nm | 0,5 ... 0,6 Nm |
Identificação | ||
Categoria | Conectores | Conectores |
Elemento | Bloco de terminais de placa de PCB | Bloco de terminais de placa de PCB |
Especificação | Horizontal | Horizontal |
Série | har-flexicon@ | har-flexicon@ |