har-flexicon 5,00 MWV-4 GN
Artigo nº.: 14 13 041 6001 000
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
har-flexicon 5,00 MWV-4 GN
Artigo nº.: 14 13 041 6001 000
para ver preços e disponibilidade.
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Conectores |
---|---|
Série | har-flexicon® |
Elemento | Cabeçalho |
Especificação | Vertical |
Tipo de conexão | PCB ao cabo |
---|---|
Número de Pólos | 4 |
Codificação | Por favor solicite pinos de codificação separadamente. |
Campo de aplicação | para soldagem por onda |
Fileiras de contatos | 1 |
---|---|
Espaçador de contato (lado da terminação) | 5 mm |
Corrente Nominal | 15 A |
Tensão Nominal | 250 V |
Tensão nominal de impulso | 4 kV |
Grau de poluição | 3 |
Resistência de isolamento | >109 Ω |
Resistência de contato | ≤ 15 mΩ |
Limitação de temperatura | -40 ... +110 °C |
Força de inserção | ≤ 12 N |
Força de retirada | ≥ 6 N |
Grupo de isolação | I (600 ≤ CTI) |
Material (inserto) | Poliamida (PA) |
---|---|
Cor (inserto) | Verde |
Material (contatos) | Liga de cobre |
Superfície (contatos) | Sn sobre Ni Lado de conexão |
Sn sobre Ni Lado da terminação | |
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
UKCA |
Tamanho de embalagem | 150 |
---|---|
Peso líquido | 0,01 g |
País de origem | Itália |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140208018 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27.460.201,00 |
Anterior
Próximo