Solicite uma amostra expressa gratuita
Produto indisponível no momento
Escolha uma amostra alternativa que seja muito semelhante.
Não disponível |
---|
Dados comerciais | ||
---|---|---|
eCl@ss | 27.460.201,00 | 27.460.201,00 |
Peso líquido | 0,89 g | 1,26 g |
GTIN | 5713140207998 | 5713140208001 |
ETIM | EC002637 | EC002637 |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 | 85366990 |
País de origem | Itália | Itália |
Tamanho de embalagem | 300 | 200 |
Especificações e aprovações | ||
UL / CSA | UL 1059 XCFR2.E314677|CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677 | UL 1059 XCFR2.E314677|CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677 |
Aprovações | CE|UKCA | CE|UKCA |
Propriedades do material | ||
Material (inserto) | Poliamida (PA) | Poliamida (PA) |
Cor (inserto) | Verde | Verde |
China RoHS | e | e |
Status ELV | conformidade | conformidade |
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 | V-0 | V-0 |
Substâncias REACH ANNEX XIV | Não contido | Não contido |
RoHS | conformidade | conformidade |
Substâncias REACH Annex XVII | Não contido | Não contido |
Substâncias REACH SVHC | Não contido | Não contido |
Superfície (contatos) | Sn sobre Ni Lado de conexão|Sn sobre Ni Lado da terminação | Sn sobre Ni Lado de conexão|Sn sobre Ni Lado da terminação |
Material (contatos) | Liga de cobre | Liga de cobre |
Características técnicas | ||
Fileiras de contatos | 1 | 1 |
Grau de poluição | 3 | 3 |
Espaçador de contato (lado da terminação) | 5 mm | 5 mm |
Tensão Nominal | 250 V | 250 V |
Tensão nominal de impulso | 4 kV | 4 kV |
Corrente Nominal | 15 A | 15 A |
Limitação de temperatura | -40 ... +110 °C | -40 ... +110 °C |
Grupo de isolação | I (600 ≤ CTI) | I (600 ≤ CTI) |
Resistência de isolamento | 109 Ω | 109 Ω |
Resistência de contato | ≤ 15 mΩ | ≤ 15 mΩ |
Força de inserção | ≤ 6 N | ≤ 9 N |
Força de retirada | ≥ 3 N | ≥ 4,5 N |
Versão | ||
Codificação | Por favor solicite pinos de codificação separadamente. | Por favor solicite pinos de codificação separadamente. |
Tipo de conexão | PCB ao cabo | PCB ao cabo |
Número de Pólos | 2 | 3 |
Campo de aplicação | para soldagem por onda | para soldagem por onda |
Identificação | ||
Categoria | Conectores | Conectores |
Elemento | Cabeçalho | Cabeçalho |
Especificação | Vertical | Vertical |
Série | har-flexicon@ | har-flexicon@ |