har-flexicon 3,81 FSH-4 GN
Artigo nº.: 14 31 041 5402 000
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
har-flexicon 3,81 FSH-4 GN
Artigo nº.: 14 31 041 5402 000
para ver preços e disponibilidade.
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Conectores |
---|---|
Série | har-flexicon® |
Elemento | Conector |
Especificação | Horizontal |
Método de terminação | Terminação parafusada |
---|---|
Tipo de conexão | PCB ao cabo |
Número de Pólos | 4 |
Codificação | Por favor solicite pinos de codificação separadamente. |
Seção transversal do condutor | 0,05 ... 1,5 mm² Rígido |
---|---|
0,05 ... 1 mm² Fio flexível | |
0,5 ... 1 mm² Fio flexível, com terminais, sem luva plástica | |
0,1 ... 1 mm² Fio flexível, com terminais, com luva plástica | |
Seção transversal do condutor | AWG 30 ... AWG 14 |
Fileiras de contatos | 1 |
Espaçador de contato (lado da terminação) | 3,81 mm |
Corrente Nominal | 10 A |
Tensão Nominal | 150 V |
Tensão nominal de impulso | 2,5 kV |
Grau de poluição | 3 |
Comprimento de decapagem | 5 ... 6 mm |
Torque de aperto | 0,2 ... 0,25 Nm |
Limitação de temperatura | -40 ... +110 °C |
Tamanho | M2 |
Grupo de isolação | I (600 ≤ CTI) |
Material (inserto) | Poliamida (PA) |
---|---|
Poliftalamida (PPA) | |
Cor (inserto) | Verde |
Material (contatos) | Liga de cobre |
Superfície (contatos) | Sn Lado de conexão |
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
Número ECHA SCIP | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Fio |
Níquel |
Tamanho de embalagem | 150 |
---|---|
Peso líquido | 3,06 g |
País de origem | Itália |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140114951 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27.460.201,00 |
Anterior
Próximo