har-flexicon 3,50 TWIH-8 Ethernet
Artigo nº.: 14 03 081 4302 201
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
har-flexicon 3,50 TWIH-8 Ethernet
Artigo nº.: 14 03 081 4302 201
para ver preços e disponibilidade.
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Conectores |
---|---|
Série | har-flexicon® |
Elemento | Bloco de terminais de placa de PCB |
Método de terminação | Terminação com remoção de isolação IDC |
---|---|
Terminação de soldagem por onda | |
Tipo de conexão | PCB ao cabo |
Número de Pólos | 8 |
Campo de aplicação | para soldagem por onda |
Seção transversal do condutor | 0,2 ... 0,34 mm² |
---|---|
Seção transversal do condutor | AWG 24 ... AWG 22 |
Fileiras de contatos | 1 |
Espaçador de contato (lado da terminação) | 3,5 mm |
Corrente Nominal | 2,5 A |
Grau de poluição | 3 |
Características de transmissão | Cat. 6A Classe EA até 500 MHz |
Taxa de dados | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Distância de folga | 2,3 mm |
Distância de escoamento | 2,3 mm |
Limitação de temperatura | -40 ... +105 °C |
Grupo de isolação | I (600 ≤ CTI) |
Material (inserto) | PA66 |
---|---|
Cor (inserto) | Marrom |
Azul | |
Laranja | |
Verde | |
Branco | |
Material (contatos) | Liga de cobre |
Superfície (contatos) | Sn Lado de conexão |
Sn Lado da terminação | |
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
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Não contido |
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários | EN 45545-2 (2020-08) |
Conjunto de requisitos com níveis de risco | R26 |
Tamanho de embalagem | 100 |
---|---|
Peso líquido | 5 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140280083 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27.460.201,00 |
Anterior
Próximo